Wielen 125 mm
Integral twin torsion
EAN:
4031582382532
Productnummer:
3940UAC125R05-32 RAL7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke steun
De Integral twin torsion wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is v...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Integral twin torsion wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van precisie kogellagers voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 150 mm. De dynamische draagkracht is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, ziekenhuisbedden, microscopische apparatuur, chirurgische robots en operatietafels.
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
Sterke steun
Extreem hoge torsiestijfheid garandeert stabiliteit voor operatietafels of zware toepassingen
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
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het eenvoudig om obstakels te overwinnen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken