Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Integral assist is een hoogwaardige zwenkwiel met wielen met centrale, totale of richtingsslot, speciaal ontwikkeld voor elektromobiliteit in medische omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is vervaardigd uit staal of ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak voor optimale duurzaamheid en geluiddemping. De bevestiging gebeurt via een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant. Deze zwenkwielen zijn ideaal voor diverse medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuisbedden, medicatiewagens, verpleegwagens, brancards, echografieapparatuur en beademingsapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°
EAN
4031582550405
S4-materiaalnummer
900000050
Aandrijfeenheid Actuator
Nominale snelheid
5 km/h
Aandrijfeenheid Rijmotor
Rijrichtingen
Vooruit en achteruit
Nominale snelheid
5 km/h
Nominale uitgang
92
Nominale spanning
25
Core attributes
Type
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Totale breedte
110,5 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
150 kg
Statisch draagvermogen
450 kg
Totale hoogte
183 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
5,01 kg
Toegestane omgevingstemperatuur
Bedrijfstemperatuur 5 °C tot 40 °C, luchtvochtigheid 20% - 80%
Productnaam
Integral assist
Type bescherming
IPX6 (alleen voor elektronische componenten wanneer geïnstalleerd)
Compatibel met WeAssist
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Housing
Kleur
Grijs wit (vergelijkbaar met RAL9002)
Vork Vorm
Rijden
Materiaal
Elektrisch
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
110,5 mm
Draaicirkel
230 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
115 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
85 Shore A
Materiaal wielkern
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Geïntegreerde garenbeschermer
Loopvlak
Leigrijs (RAL7015)
Lagering
NaafmotorMotor

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

special-features-image
Speciale functies