Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het wiel bestaat uit kunststof thermoset, hittebestendig materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel zelf, ondersteund door een droge lagerbus voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en de totale hoogte van het product bedraagt 108 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor middelzware industriële toepassingen waar hittebestendigheid en corrosiebestendigheid vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8478BOG080P62
EAN
4031582347258
Core attributes
Type
Vast Wielen
Totale breedte
85 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
108 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
280 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,47 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
100 mm
Breedte plaat
85 mm
Housing
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Roestvrij staal, zwaar
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
90 Shore D
Materiaal wielkern
Kunststof thermoset, hittebestendig
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
80 mm
Breedte wielkern
35 mm
Loopvlak
Zwart
As
Geschroefd met moer
Lagering
Droge lagerbus
Wielkleur
Zwart
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 80 mm
Wielen 80 mm
Alpha stainless
8470BOG080P62 HT w/o-dustg

Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en is gemaakt van kunststof thermoset, hittebestendig materiaal, waarbij het loopvlak identiek is aan het wielmateriaal. De lagerconstructie bestaat uit een droge lagerbus voor onderhoudsvrije werking. De totale hoogte bedraagt 108 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting van 200 kg. Toepassingsgebieden omvatten cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, evenals transportapparatuur.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 80 mm
Wielen 80 mm
Alpha stainless
8470BOG080P62 HT w/o-dustg

Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en is gemaakt van kunststof thermoset, hittebestendig materiaal, waarbij het loopvlak identiek is aan het wielmateriaal. De lagerconstructie bestaat uit een droge lagerbus voor onderhoudsvrije werking. De totale hoogte bedraagt 108 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting van 200 kg. Toepassingsgebieden omvatten cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, evenals transportapparatuur.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg