Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat fitting voor bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3477UER125P30-13
EAN
4031582305807
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Totale breedte
75 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
150 kg
Statisch draagvermogen
300 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,16 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
13 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
246 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
123 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
63 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
40 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Het Elastech wiel is een hoogwaardige wieloplossing voor zwenkwielen, vervaardigd uit polyamide met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, met een asgatdiameter van 12 mm en een naaflengte van 44 mm. Uitgerust met een rollager biedt dit wiel uitstekende prestaties met een dynamische draagkracht van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 500 kg, waardoor het ideaal is voor industriële toepassingen.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Alpha
3470UER125P30-13

Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Alpha
3470UER125P30-13

Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg