Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De E-Drive optima is een geavanceerd accessoire speciaal ontwikkeld voor elektromobiliteitsapplicaties met zwenkwielen, dat zorgt voor optimale prestaties en betrouwbaarheid in diverse operationele omstandigheden. Dit technische accessoire biedt engineers een robuuste oplossing voor het realiseren van efficiënte aandrijfsystemen waarbij mobiliteit en precisie centraal staan, geschikt voor professionele toepassingen waar consistente bewegingscontrole vereist is.
Batterij
Type batterij
Lithium-ion batterij
Aansluiten van de stekker
Plug-and-play in combinatie met onze accukabel
Metingen
87 x 94,2 x 380 mm (B x D x H)
Gewicht
2,4 kg
Veiligheid
Sleutelschakelaar om ongeoorloofd gebruik te voorkomen
Ingebouwde zekering
20
Nominale capaciteit
11.6
Nominale spanning
24
Artikelnummers
Artikelnummer
EDOZ212 11,6Ah
EAN
4031582503609
Core attributes
Type
Accessoire
Totaal gewicht
2,5 kg
Productnaam
E-Drive batterij
Elektrisch geleidend
Roestvrij
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Gestandaardiseerd onderhoud
USB-interface voor firmware-updates
Verminderde ziekteverzuim
Snelle terugverdientijd door minder ziekteverzuim