Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Lumina wielen zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor optimale montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig zink-die-casting / aluminium materiaal en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De wielen hebben een diameter van 50 mm en een totale hoogte van 59 mm. Deze veelzijdige wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij zij een betrouwbare mobiliteitsoplossing bieden voor diverse meubelstukken in woon- en kantooromgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
6A20POI050B10-11x20
EAN
4031582311310
Core attributes
Type
Wielen
Totale breedte
55 mm
Totale hoogte
59 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,13 kg
Productnaam
Lumina
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Housing
Vork Vorm
Dubbele WielBehuizing gesloten
Materiaal
Zink-die-casting / Aluminium
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Draaicirkel
102 mm
Zwenk radius
51 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Stopcontact
R40-18x18 / 11

Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus vierkant bevestiging, ontworpen voor gebruik met zwenkwielen. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, waardoor het een lichtgewicht oplossing biedt. De bout heeft een diameter van 18 mm voor een stevige bevestiging. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 80 kg kan bedragen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-14/11

De Socket is een accessoire dat fungeert als synthetisch bus rond voor wielsystemen. Deze component heeft een totale hoogte van 36 mm en is voorzien van een bout met een diameter van 14 mm. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare bevestiging vereist is.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-15/11

De Socket is een accessoire ontworpen als synthetisch bus rond voor wielsystemen. Met een totale hoogte van 36 mm en een boutdiameter van 15 mm biedt dit onderdeel een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Het lichtgewicht ontwerp zorgt voor eenvoudige installatie en betrouwbare prestaties in diverse toepassingen waar precisie en duurzaamheid vereist zijn.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-16/11

De Socket is een accessoire dat fungeert als synthetisch bus rond voor wielsystemen. Deze component heeft een totale hoogte van 36 mm en is voorzien van een bout met een diameter van 16 mm. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare bevestiging vereist is.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-17/11

De Socket is een accessoire met synthetisch bus rond ontwerp, speciaal ontwikkeld voor zwenkwieltoepassingen. Deze component heeft een totale hoogte van 36 mm en beschikt over een boutdiameter van 17 mm voor betrouwbare bevestiging. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-19/11

Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus rond ontwerp, speciaal ontwikkeld voor zwenkwieltoepassingen. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en een boutdiameter van 19 mm voor betrouwbare bevestiging. Met een gewicht van slechts 0,01 kg biedt deze bus een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg, waardoor optimale prestaties worden gegarandeerd.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-22/11

Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus rond fitting, ontworpen voor gebruik met wielen en zwenkwielen. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat zorgt voor een lichte maar duurzame constructie. De bout heeft een diameter van 22 mm voor een stevige bevestiging. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 80 kg kan bedragen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-23/11

Deze Socket is een accessoire ontworpen als synthetische bus rond voor wielstellen. Met een totale hoogte van 36 mm en een boutdiameter van 23 mm biedt dit lichtgewicht onderdeel van 0,01 kg een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare bevestiging vereist is.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-16/11

Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus vierkant fitting, ontworpen voor professionele wieltoeppassingen. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en is uitgerust met een bout met een diameter van 16 mm voor betrouwbare bevestiging. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 80 kg kan bedragen, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-17/11

Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus vierkant bevestigingssysteem, ontworpen voor professionele wieltoepassing. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat zorgt voor een lichtgewicht maar robuuste constructie. De bout heeft een diameter van 17 mm voor betrouwbare bevestiging. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 80 kg kan bedragen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-21/11

Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus vierkant bevestigingssysteem, ontworpen voor zwenkwieltoepassingen. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en een gewicht van 0,01 kg. De bout heeft een diameter van 21 mm voor een stevige verbinding. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 80 kg is, wat zorgt voor betrouwbare prestaties onder verschillende belastingscondities.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-22/11

Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus vierkant bevestigingssysteem, ontworpen voor professionele wieltoepassing. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat zorgt voor een lichtgewicht maar robuuste constructie. De bout heeft een diameter van 22 mm voor optimale bevestiging. De draagcapaciteit bedraagt 40 kg dynamisch bij een snelheid van 3 km/h en 80 kg statisch.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-23/11

Deze Socket is een accessoire met een synthetisch bus vierkant bevestigingssysteem, ontworpen voor professionele wieltoepassing. Het product heeft een totale hoogte van 36 mm en weegt slechts 0,01 kg, wat zorgt voor een lichtgewicht maar robuuste constructie. De bout heeft een diameter van 23 mm voor stabiele bevestiging. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 80 kg kan bedragen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R40-26/11

Deze Socket is een accessoire ontworpen als synthetisch bus vierkant voor wielstelassemblages. Met een totale hoogte van 36 mm en een boutdiameter van 26 mm biedt dit lichtgewicht onderdeel van 0,01 kg een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare bevestiging vereist is.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Stopcontact
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

De Socket is een accessoire met synthetisch bus rond ontwerp, speciaal ontwikkeld voor zwenkwieltoepassingen. Deze component heeft een totale hoogte van 36 mm en beschikt over een boutdiameter van 18 mm voor betrouwbare bevestiging. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina
6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011

De Lumina wielen met lastafhankelijke rem zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestiging voor betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit zink-die-casting/aluminium met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit polypropyleen met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame werking. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 59 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 80 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg