Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
Alpha
Bestelnummer:
990030717
EAN:
4031582305104
Productnummer:
3477DIR200P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behu...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Documenten
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 205 kg bij 4 km/h en statische belastbaarheid van 410 kg. Geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers