Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op verschillende ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar constructie die zorgt voor maximale duurzaamheid en bestandheid tegen intensief gebruik. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met een pneumatische band, lijnprofiel loopvlak dat uitstekende grip en demping biedt, ondersteund door een rollager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en de totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De dynamische draagkracht is 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor middelzware transporttoepassingen in industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3478DPR200P63 black
EAN
4031582410792
Core attributes
Type
Vast Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
75 kg
Statisch draagvermogen
150 kg
Totale hoogte
240 mm
Totaal gewicht
1,72 kg
Productnaam
Alpha
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
115 mm
Housing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Wheel
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Pneumatische band, lijnprofiel
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging