Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Anika wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 55 mm en de totale hoogte is 57 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 80 kg. Deze specificaties maken het geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, ziekenhuizen, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, bureaustoelen en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5920UAI055L51-8
EAN
4031582406368
Core attributes
Type
Wielen
Totale breedte
37 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
57 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,07 kg
Productnaam
Anika
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
8 mm
Housing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
18 mm
Draaicirkel
94 mm
Zwenk radius
47 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
11 mm
Diameter
55 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis

Interzum Award

Interzum Award
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
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
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
Accessoire
As
S70-10x10 / 8

Dit accessoire met draadbout met zeshoekige hals, bovenkant is speciaal ontworpen voor wieltoepassingen en biedt een totale hoogte van 6 mm bij een gewicht van slechts 0,02 kg. Het product levert uitstekende prestaties met een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het ideaal is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Wielslot 55 mm
Wielen met Wielslot 55 mm
Stylea
5925UAI055L51-8

De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 55 mm en de totale hoogte bedraagt 57 mm. De dynamische belastbaarheid is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 80 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Wielslot 55 mm
Wielen met Wielslot 55 mm
Stylea
5925UAI055L51-8

De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 55 mm en de totale hoogte bedraagt 57 mm. De dynamische belastbaarheid is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 80 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg