Wielen met centrale , Totale vergrendeling 150 mm
Linea clinic load
EAN:
4031582382525
Productnummer:
5986UAP150R36-32S30
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea clinic load is een wiel met centrale, totale vergrendeling dat is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profie...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Linea clinic load is een wiel met centrale, totale vergrendeling dat is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij, voor optimale zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele beweging, waarbij de wieldiameter 150 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor toepassingen in ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, microscopische apparatuur, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots en operatietafels.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Verminderde kans op ongelukken
Uiterst lage hoogte vermindert het risico op ongevallen onder ziekenhuisbedden