Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea wielen met gecombineerd slot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 148 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals ziekenhuisapparatuur, anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en diverse medische apparatuur waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
594CUAP125P51 RAL9002
EAN
4031582378351
Core attributes
Certificering
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Type
Wielen met gecombineerd slot
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
130 kg
Statisch draagvermogen
260 kg
Totale hoogte
148 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,13 kg
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
50 mm
Lengte plaat
95 mm
Breedte plaat
70 mm
Housing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
52 mm
Draaicirkel
258 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
129 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

De Linea accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor zwenkwielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van bestaande wielconfiguraties te optimaliseren. Dit precisie-engineered onderdeel integreert naadloos met standaard zwenkwielbevestigingen en biedt verbeterde stabiliteit en operationele efficiëntie voor industriële toepassingen waar betrouwbare mobiliteit essentieel is.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Linea
5940UAP125P51 RAL9002

Het Linea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en uitgerust met precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 148 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 260 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, dialysewagens, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Linea
5947UAP125P51 RAL9002

De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 148 mm. De dynamische belastbaarheid is 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 260 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 148 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Linea
5940UAP125P51 RAL9002

Het Linea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en uitgerust met precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 148 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 260 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, dialysewagens, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Linea
5947UAP125P51 RAL9002

De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 148 mm. De dynamische belastbaarheid is 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 260 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkmechanisme, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 148 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische apparatuur, kantoormeubilair en diverse andere institutionele omgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg