Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Linea Wielen met Richtingsslot zijn uitgerust met een Rechthoekige plaat, gatafstand tussen Boutgat VS bevestiging voor professionele toepassingen. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig Polyamide materiaal en voorzien van Precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele en duurzame beweging. Het wiel heeft een Polyamide wiellichaam met een Polyurethaan, Gespoten loopvlak en Precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 124 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 120 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 240 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische en professionele omgevingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, operatiekamers en kantooromgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5941UAP100P52 RAL9002
EAN
4031582352337
Core attributes
Type
Wielen met Richtingsslot
Totale breedte
82 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
120 kg
Statisch draagvermogen
240 kg
Totale hoogte
124 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Productnaam
Linea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat, gatafstand tussen Boutgat VS
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
76 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
72 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
52 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
44,5 mm
Lengte plaat
95 mm
Breedte plaat
70 mm
Housing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
52 mm
Draaicirkel
216 mm
Offset
32 mm
Zwenk radius
108 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

De Linea accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor zwenkwielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van bestaande wielconfiguraties te optimaliseren. Dit precisie-engineered onderdeel integreert naadloos met standaard zwenkwielbevestigingen en biedt verbeterde stabiliteit en operationele efficiëntie voor industriële toepassingen waar betrouwbare mobiliteit essentieel is.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 100 mm
Wielen 100 mm
Linea
5940UAP100P52 RAL9002

Het Linea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en uitgerust met precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 124 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse medische en professionele apparatuur.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Linea
5947UAP100P52 RAL9002

De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 124 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze technische specificaties maken de wielen geschikt voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, zorginstellingen en kantooromgevingen waar betrouwbare mobiliteit en vergrendeling essentieel zijn.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 100 mm
Wielen 100 mm
Linea
5940UAP100P52 RAL9002

Het Linea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en uitgerust met precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 124 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse medische en professionele apparatuur.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Linea
5947UAP100P52 RAL9002

De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 124 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze technische specificaties maken de wielen geschikt voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, zorginstellingen en kantooromgevingen waar betrouwbare mobiliteit en vergrendeling essentieel zijn.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg