Wielen 125 mm
Linea
EAN:
4031582350739
Productnummer:
5940UAP125R05-28 RAL7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Linea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Het Linea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 145 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg. Dit maakt het geschikt voor diverse professionele toepassingen zoals ziekenhuisapparatuur, kantoormeubilair, behandelstoelen en medische wagens waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt