Wielen 100 mm
Linea
EAN:
4031582350722
Productnummer:
5940UAP100R05-28 RAL7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Linea wiel is een hoogwaardig wiel met vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem, speciaal ontwikkeld voor professionele toep...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Het Linea wiel is een hoogwaardig wiel met vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen. De bevestiging zorgt voor een stabiele en betrouwbare montage op diverse apparatuur. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met precisie kogellagers voor een soepele zwenkbeweging en lange levensduur. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak dat uitstekende rolprestaties biedt, terwijl precisie kogellagers zorgen voor optimale draaibeweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 120 mm is dit wiel compact maar krachtig. De dynamische belastbaarheid bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 240 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zware medische en professionele apparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Ontwerper Club
Deutscher Ontwerper Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt