Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila twin is een wiel met wielslot dat is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en beschikt over twee balraces als draailegers voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is voorzien van een glijlager voor betrouwbare werking. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 69 mm biedt dit compacte wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 75 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 150 kg is. Dit wiel is ideaal voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2975PJO050P30-11
EAN
4031582302806
S4-materiaalnummer
990031646
Core attributes
Type
Wielen met Wielslot
Totale breedte
57 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
75 kg
Statisch draagvermogen
150 kg
Totale hoogte
69 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,24 kg
Productnaam
Agila twin
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
11 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
53 mm
Draaicirkel
155 mm
Offset
25 mm
Zwenk radius
77 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
19 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
19 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 50 mm
Wielen 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

De Agila twin wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 50 mm en de totale hoogte is 69 mm. De dynamische belastbaarheid is 70 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 140 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 50 mm
Wielen 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

De Agila twin wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 50 mm en de totale hoogte is 69 mm. De dynamische belastbaarheid is 70 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 140 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg