Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila twin is een wiel met totale vergrendeling dat is voorzien van een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 99 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service, en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2977DIK075P30-10,3
EAN
4031582302899
S4-materiaalnummer
990003076
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Totale breedte
71 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
99 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,87 kg
Productnaam
Agila twin
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
10,3 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
65 mm
Draaicirkel
198 mm
Offset
31,3 mm
Zwenk radius
99 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Breedte wielkern
25 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Conisch kogellager
Wielkleur
Blauw gepassiveerd
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
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Het Puretech wiel is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen en heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm en een naaflengte van 28 mm, waarbij de asgat diameter 6 mm bedraagt. Dit wiel beschikt over een plaatstaal constructie met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een conisch kogellager voor optimale prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 55 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 110 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 75 mm
Wielen 75 mm
Agila twin
2970DIK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

De Agila twin wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en totale hoogte van 99 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. De wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 75 mm
Wielen 75 mm
Agila twin
2970DIK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

De Agila twin wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en totale hoogte van 99 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. De wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg