Wielen met Wielslot 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582422962
Productnummer:
2975PJP050P40 TNL
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Solide behuizing
De Agila twin is een wiel met wielslot uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is v...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Agila twin is een wiel met wielslot uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 50 mm bij een totale hoogte van 69 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 70 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
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
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken