Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila twin is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van massief rubber, niet-markerend materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 102 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2977PIP075P50
EAN
4031582362336
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 3 km/h
80 kg
Statisch draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
102 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,76 kg
Productnaam
Agila twin
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
8,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
61,5 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
56 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
51,5 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
46,5 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Housing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
198 mm
Offset
31,4 mm
Zwenk radius
99 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
75 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 75 mm
Wielen 75 mm
Agila twin
2970PIP075P50

De Agila twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 102 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Deze wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 75 mm
Wielen 75 mm
Agila twin
2970PIP075P50

De Agila twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 102 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Deze wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg