Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila twin wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 99 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2970PIO075P30-10
EAN
4031582362268
Core attributes
Type
Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
80 kg
Statisch draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
99 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,46 kg
Productnaam
Agila twin
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
10 mm
Housing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
137,8 mm
Offset
31,4 mm
Zwenk radius
68,9 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager
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
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
Agila twin
2977PIO075P30-10

De Agila twin is een wiel met totale vergrendeling dat is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van massief rubber dat niet-markerend is, waardoor geen sporen achterblijven op vloeren. De wiellager is uitgevoerd als glijlager en het wiel heeft een diameter van 75 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 99 mm. Het dynamische draagvermogen is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 160 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
Wielen met Totale vergrendeling 75 mm
Agila twin
2977PIO075P30-10

De Agila twin is een wiel met totale vergrendeling dat is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van massief rubber dat niet-markerend is, waardoor geen sporen achterblijven op vloeren. De wiellager is uitgevoerd als glijlager en het wiel heeft een diameter van 75 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 99 mm. Het dynamische draagvermogen is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 160 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg