Wielen 125 mm
Galea
EAN:
4031582395020
Productnummer:
5070PJP125R05-22x40 TRP
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Galea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Het Galea wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en beschikt over twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 162 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen, waarbij betrouwbaarheid en gebruiksgemak essentieel zijn.
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
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)