Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare werking. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte van het wiel is 139 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar betrouwbare mobiliteit en richtingsstabiliteit essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5071PJH100R05-28x40
EAN
4031582368468
Core attributes
Type
Wielen met Richtingsslot
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
139 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Productnaam
Galea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout
28 mm
Lengte Bout
40 mm
Housing
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
205 mm
Offset
40 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Glijlager
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)