Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen lichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5071PJP100P60-90x70
EAN
4031582367935
Core attributes
Type
Wielen met Richtingsslot
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
138 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,49 kg
Productnaam
Galea
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
8 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
70 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
60 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
55 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
50 mm
Lengte plaat
90 mm
Breedte plaat
70 mm
Housing
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
205 mm
Offset
40 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Galea
5077PJP100P60-90x70

De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Galea
5077PJP100P60-90x70

De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Wielen 100 mm
Galea
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Het Galea wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en beschikt over twee balraces voor het draaglager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en lange levensduur. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door precisie kogellagers voor vloeiende rolling. De totale hoogte van het wiel bedraagt 139 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg