Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Mono wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager, met een diameter van 80 mm. De totale hoogte bedraagt 104 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 70 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens, waar betrouwbare mobiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5020PJH080L51-10 RAL9006
EAN
4031582308402
Core attributes
Type
Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
70 kg
Statisch draagvermogen
140 kg
Totale hoogte
104 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,15 kg
Productnaam
Mono
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
10 mm
Housing
Kleur
Wit aluminium (RAL9006)
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Draaicirkel
148 mm
Offset
34 mm
Zwenk radius
74 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
24 mm
Diameter
80 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Glijlager
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Wielslot 80 mm
Mono
5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

De Mono wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager voor betrouwbare prestaties. De wieldiameter bedraagt 80 mm en de totale hoogte van het wiel is 104 mm. Het dynamische draagvermogen is 70 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 140 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals nachtkastjes, mediameubels, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, en verpleegwagens waar betrouwbare mobiliteit en vergrendeling essentieel zijn.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg