Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 101 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij het wielslot zorgt voor veilige fixatie wanneer gewenst.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5925UAP100L51-11 DOM41
EAN
4031582370652
Core attributes
Type
Wielen met Wielslot
Totale breedte
75 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
101 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Productnaam
Stylea
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
11 mm
Housing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
41 mm
Draaicirkel
224 mm
Zwenk radius
112 mm
Wheel
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
20 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geklinkt
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 100 mm
Wielen 100 mm
Stylea
5920UAP100L51-11 DOM41

Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 101 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de combinatie van polyamide constructie en polyurethaan loopvlak zorgt voor duurzaamheid en geluidsarme werking.

100 mm
101 mm
100 kg
100 mm
101 mm
100 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 100 mm
Wielen 100 mm
Stylea
5920UAP100L51-11 DOM41

Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 101 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de combinatie van polyamide constructie en polyurethaan loopvlak zorgt voor duurzaamheid en geluidsarme werking.

100 mm
101 mm
100 kg
100 mm
101 mm
100 kg