Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 65 mm bij een totale hoogte van 91,5 mm. Het dynamische draagvermogen is 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 100 kg bedraagt. Deze technische specificaties maken het wiel geschikt voor diverse industriële toepassingen waar elektrische geleiding vereist is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582342239
Core attributes
Type
Wielen met Wielslot
Totale breedte
46 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
50 kg
Statisch draagvermogen
100 kg
Totale hoogte
91,5 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Productnaam
Stylea
Standaard
EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter
11 mm
Housing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
23 mm
Draaicirkel
154 mm
Zwenk radius
77 mm
Wheel
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
7 mm
Diameter
65 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis

Deutscher Ontwerper Club

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 65 mm
Wielen 65 mm
Stylea
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6

Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 65 mm en de totale hoogte is 91,5 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Dit wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar elektrische geleidbaarheid vereist is.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 65 mm
Wielen 65 mm
Stylea
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6

Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 65 mm en de totale hoogte is 91,5 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Dit wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar elektrische geleidbaarheid vereist is.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg