Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 960 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1600 kg kan bedragen. Dit maakt het geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9651TOP150P63 CL67
EAN
4031582314656
S4-materiaalnummer
990829959
Core attributes
Type
Wielen met Richtingsslot
Totale breedte
110 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
960 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
800 kg
Statisch draagvermogen
1600 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-30 °C
Totaal gewicht
4,38 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Diameter koepel
111 mm
Draaicirkel
275 mm
Offset
58 mm
Zwenk radius
137,5 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Natuurlijk wit
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Richtingvergrendeling
Directional lock 9651/9681

Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielstellen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van uw wielconfiguratie te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,28 kg, wat zorgt voor een uitstekende balans tussen duurzaamheid en gebruiksgemak tijdens installatie en dagelijks gebruik. De constructie garandeert betrouwbare prestaties in industriële toepassingen.

Wiel 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar materiaal en heeft een diameter van 150 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgat diameter is 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 960 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.

150 mm
960 kg
150 mm
960 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 150 mm
Wielen 150 mm
Kappa load
9650TOP150P63 CL67

De Kappa load wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager draaipunt voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar constructie met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 960 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 150 mm
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 150 mm
Kappa load
9652TOP150P63 CL67

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en voorzien van een rollager draaileiding. Het wiel heeft een polyamide lichaam in zware uitvoering met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers en een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 200 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 960 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1600 kg. Toepassingsgebieden omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 150 mm
Wielen 150 mm
Kappa load
9650TOP150P63 CL67

De Kappa load wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager draaipunt voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar constructie met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 960 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 150 mm
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 150 mm
Kappa load
9652TOP150P63 CL67

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en voorzien van een rollager draaileiding. Het wiel heeft een polyamide lichaam in zware uitvoering met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers en een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 200 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 960 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1600 kg. Toepassingsgebieden omvatten lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg