Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Kappa load vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel bestaat uit een gietijzer wiellichaam met een Ultratech polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende slijtvastheid biedt, en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 305 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 1400 kg bij 4 km/h of 1200 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2800 kg bedraagt, waardoor het geschikt is voor de zwaarste industriële transporttoepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9658FCP200P63
EAN
4031582451931
Core attributes
Type
Vast Wielen
Draagvermogen bij 4 km/h
1400 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
1200 kg
Statisch draagvermogen
2800 kg
Totale hoogte
305 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
4,59 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Housing
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Wheel
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Ultratech polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar materiaal en heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgatdiameter is 25 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wiel. De dynamische draagkracht bedraagt 1200 kg bij 4 km/h en 1000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg is. Dit wiel is geschikt voor gebruik in zwenkwielen en biedt betrouwbare prestaties voor industriële toepassingen.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg