Vast Wielen 160 mm
Kappa load
EAN:
4031582451924
Productnummer:
9658FCP160P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Kappa load is een vast wiel uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardi...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Kappa load is een vast wiel uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een gietijzeren wiellichaam met een ultratech polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende slijtvastheid biedt, en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en de totale hoogte van het product bedraagt 205 mm. De dynamische draagcapaciteit is 900 kg bij een snelheid van 4 km/h en 750 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1800 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften