Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Kappa load vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte onder extreme belastingen. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is uitgevoerd met een polyamide, superzwaar wiellichaam, waarbij het loopvlak identiek aan wiel materiaal is voor optimale prestaties. De wielconstructie is uitgerust met precisie kogellagers die zorgen voor soepele beweging en lange levensduur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 205 mm, wat zorgt voor voldoende bodemvrijheid in industriële omgevingen. Het dynamische draagvermogen is 3000 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor deze wielen geschikt zijn voor het transport van zeer zware lasten in magazijnen, fabrieken en andere industriële faciliteiten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9658MOP150P64 HL80
EAN
4031582428759
Core attributes
Type
Vast Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
3000 kg
Totale hoogte
205 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Productnaam
Kappa load
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
15 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
140 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Lengte plaat
175 mm
Breedte plaat
140 mm
Housing
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage