Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 170 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 840 kg bij 4 km/h en 700 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1680 kg bereikt. Dit wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9650TOO125P63
EAN
4031582348743
Core attributes
Type
Wielen
Draagvermogen bij 4 km/h
840 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
700 kg
Statisch draagvermogen
1680 kg
Totale hoogte
170 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
3 kg
Productnaam
Kappa load
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
135 mm
Breedte plaat
110 mm
Housing
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Rollager
Draaicirkel
221 mm
Offset
48 mm
Zwenk radius
110,5 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
75 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek aan Wiel
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Glijlager
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø125

Dit accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,54 kg, wat zorgt voor een uitstekende balans tussen stevigheid en hanteerbaarheid tijdens installatie en gebruik. De constructie garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 125 mm
Kappa load
9652TOO125P63

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager constructie. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 170 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 840 kg bij 4 km/h en 700 kg bij 6 km/h, met een statische belasting tot 1680 kg. Deze robuuste uitvoering is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Kappa load
9651TOO125P63

De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 170 mm. De dynamische draagkracht is 840 kg bij 4 km/h en 700 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1680 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 125 mm
Kappa load
9652TOO125P63

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager constructie. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 170 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 840 kg bij 4 km/h en 700 kg bij 6 km/h, met een statische belasting tot 1680 kg. Deze robuuste uitvoering is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Kappa load
9651TOO125P63

De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 170 mm. De dynamische draagkracht is 840 kg bij 4 km/h en 700 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1680 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

125 mm
170 mm
840 kg
125 mm
170 mm
840 kg