Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 150 mm
Kappa load
EAN:
4031582314885
Productnummer:
9652TOO150P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestigin...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager constructie. De wieldiameter bedraagt 150 mm bij een totale hoogte van 200 mm. Het wiel biedt een dynamische draagkracht van 960 kg bij 4 km/h en 800 kg bij 6 km/h, met een statische belasting tot 1920 kg. Deze robuuste uitvoering is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage