Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
Alpha stainless
Bestelnummer:
990038019
EAN:
4031582333152
Productnummer:
8477UOD160P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is vervaardigd uit polyamide met een loopvlak van identiek materiaal, ondersteund door een rollager van roestvrij staal. De totale hoogte bedraagt 200 mm. Deze wielen bieden een dynamische draagkracht van 400 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting van 800 kg. Ze zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw en transportapparatuur.
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal