Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor optimale zwenkbaarheid en duurzaamheid. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met een demping, hittebestendige loopvlak en droge lagerbus lagers voor betrouwbare prestaties onder zware omstandigheden. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur waar roestvrije eigenschaften en hittebestendigheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023
EAN
4031582346701
S4-materiaalnummer
990035518
Core attributes
Type
Wielen
Totale breedte
75 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
80 kg
Statisch draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
250 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-30 °C
Totaal gewicht
1 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
85 mm
Housing
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
75 mm
Draaicirkel
182 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
91 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
75 Shore A
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Demping, Hittebestendig
Breedte Loopvlak
35 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
35 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Droge lagerbus
Wielkleur
Metallic
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Constante hittebestendigheid
Wielen gemaakt van hittebestendig materiaal voor gebruik in extreme omgevingen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Vast Wielen 100 mm
Vast Wielen 100 mm
Alpha stainless
8478IDG100P62 tread-1023

De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met een demping, hittebestendige loopvlakmateriaal en droge lagerbus lagers voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagcapaciteit van 160 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur waar hittebestendigheid en hygiëne essentieel zijn.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Vast Wielen 100 mm
Vast Wielen 100 mm
Alpha stainless
8478IDG100P62 tread-1023

De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met een demping, hittebestendige loopvlakmateriaal en droge lagerbus lagers voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagcapaciteit van 160 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur waar hittebestendigheid en hygiëne essentieel zijn.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg