Vast Wielen 160 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582422504
Productnummer:
8478UFC160P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is verv...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak dat optimale grip biedt zonder sporen achter te laten. De wielconstructie is voorzien van precisie kogellagers roestvrij voor soepele en betrouwbare werking. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en de totale hoogte van het product bedraagt 200 mm. De dynamische draagkracht is 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal