Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 400 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 800 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8470UFC200P63
EAN
4031582422450
Core attributes
Type
Wielen
Draagvermogen bij 4 km/h
400 kg
Statisch draagvermogen
800 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,66 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Housing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
310 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
155 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
64 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
46 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers Roestvrij
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wiel 200 mm
Elastech
UFC200X46@12X60

Het Elastech wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 46 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met precisie kogellagers roestvrij en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 400 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 800 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.

200 mm
400 kg
200 mm
400 kg
Varianten
Vast Wielen 200 mm
Vast Wielen 200 mm
Alpha stainless
8478UFC200P63

De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak dat optimale grip biedt zonder sporen achter te laten. De wielconstructie is voorzien van precisie kogellagers roestvrij voor soepele en langdurige werking. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en de totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De dynamische belastbaarheid is 350 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 700 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
Alpha stainless
8477UFC200P63

De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wiel 200 mm
Elastech
UFC200X46@12X60

Het Elastech wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 46 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met precisie kogellagers roestvrij en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 400 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 800 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.

200 mm
400 kg
200 mm
400 kg
Varianten
Vast Wielen 200 mm
Vast Wielen 200 mm
Alpha stainless
8478UFC200P63

De Alpha stainless vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak dat optimale grip biedt zonder sporen achter te laten. De wielconstructie is voorzien van precisie kogellagers roestvrij voor soepele en langdurige werking. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en de totale hoogte van het product bedraagt 240 mm. De dynamische belastbaarheid is 350 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 700 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
Alpha stainless
8477UFC200P63

De Alpha stainless wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg