Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha Vast Wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging die zorgt voor een stabiele montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en betrouwbaarheid onder zware belastingen. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam gecombineerd met een pneumatische band met blokprofiel voor optimale grip en demping, ondersteund door een rollager voor soepele beweging en lange levensduur. De wieldiameter bedraagt 260 mm en de totale hoogte van het wiel is 310 mm. Het dynamische draagvermogen is 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 300 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor middelzware tot zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3488PQR260P65 black/darkblue
EAN
4031582438246
Core attributes
Type
Vast Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
150 kg
Statisch draagvermogen
300 kg
Totale hoogte
310 mm
Totaal gewicht
3,5 kg
Productnaam
Alpha
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
14 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
160 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
120 mm
Lengte plaat
200 mm
Breedte plaat
160 mm
Housing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Wheel
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Pneumatische band, blokprofiel
Breedte Loopvlak
85 mm
Diameter
260 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging