Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een pneumatische band, blokprofiel loopvlak en rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 260 mm en een totale hoogte van 310 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 300 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3480PQR260P65 black/darkblue
EAN
4031582438239
Core attributes
Type
Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
150 kg
Statisch draagvermogen
300 kg
Totale hoogte
310 mm
Totaal gewicht
5 kg
Productnaam
Alpha
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
14 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
160 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
120 mm
Lengte plaat
200 mm
Breedte plaat
160 mm
Housing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Draaicirkel
440 mm
Offset
90 mm
Zwenk radius
220 mm
Wheel
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Pneumatische band, blokprofiel
Breedte Loopvlak
85 mm
Diameter
260 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers