Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerde loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Met een diameter van 160 mm en een totale hoogte van 195 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3470UER160P30-13
EAN
4031582304350
Core attributes
Type
Wielen
Draagvermogen bij 4 km/h
200 kg
Statisch draagvermogen
400 kg
Totale hoogte
195 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,95 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
13 mm
Housing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
270 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
135 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
64 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
46 mm
Diameter
160 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
Alpha
3477UER160P30-13

De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat fitting voor bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerde loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 195 mm. De dynamische draagkracht is 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

160 mm
195 mm
200 kg
160 mm
195 mm
200 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
Alpha
3477UER160P30-13

De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat fitting voor bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerde loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 195 mm. De dynamische draagkracht is 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

160 mm
195 mm
200 kg
160 mm
195 mm
200 kg