Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. Het wiel beschikt over een robuust huis vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm bij een totale hoogte van 188 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2477DIK150R05-28 M8/19
EAN
4031582301946
S4-materiaalnummer
990030775
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Totale breedte
60 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
188 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,74 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Hoeveelheid bevestigingsgaten
2
Type bevestiging
Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout
28 mm
Lengte Bout
45 mm
Schroefdraad positie
19 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
60 mm
Draaicirkel
262 mm
Offset
36 mm
Zwenk radius
131 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Conisch kogellager
Wielkleur
Blauw gepassiveerd
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit plaatstaal met een massief rubber, niet-markerend loopvlak. Het wiel is uitgerust met een conisch kogellager en heeft een asgatdiameter van 8 mm met een naaflengte van 36 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

De Bushing is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare verbindingsoplossing door middel van een bus, vierkant fitting systeem. Dit precisie-engineered onderdeel heeft een boutdiameter van 28 mm en weegt slechts 0,05 kg, waardoor het ideaal is voor toepassingen waar gewichtsbesparing cruciaal is zonder in te boeten op sterkte en duurzaamheid bij de montage van zwenkwielconstructies.

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

De Bushing is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een bus, vierkant fitting type die zorgt voor een stabiele en betrouwbare verbinding. Met een boutdiameter van 28 mm biedt het component een robuuste bevestigingsmogelijkheid die geschikt is voor diverse industriële toepassingen. Het lichte gewicht van slechts 0,04 kg maakt het eenvoudig te hanteren tijdens montage en onderhoud.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 150 mm
Wielen 150 mm
Agila
2470DIK150R05-28

Het Agila wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en totale hoogte van 188 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Het product is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en geruisloze werking essentieel zijn.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Agila
2471DIK150R05-28

De Agila wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm bij een totale hoogte van 188 mm. Het dynamisch draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statisch draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 150 mm
Wielen 150 mm
Agila
2470DIK150R05-28

Het Agila wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en totale hoogte van 188 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Het product is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en geruisloze werking essentieel zijn.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Agila
2471DIK150R05-28

De Agila wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm bij een totale hoogte van 188 mm. Het dynamisch draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statisch draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg