Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit voor duurzame prestaties. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 150 mm met een totale hoogte van 185 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2478DIK150P50
EAN
4031582302370
S4-materiaalnummer
990030270
Core attributes
Type
Vast Wielen
Totale breedte
60 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
185 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,27 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
8,5 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
51,5 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
46,5 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
61,5 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
56 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
60 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Conisch kogellager
Wielkleur
Blauw gepassiveerd
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit plaatstaal met een massief rubber, niet-markerend loopvlak. Het wiel is uitgerust met een conisch kogellager en heeft een asgatdiameter van 8 mm met een naaflengte van 36 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Agila
2471DIK150P50

De Agila wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm bij een totale hoogte van 185 mm. Het dynamisch draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statisch draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianten
Wielen 150 mm
Wielen 150 mm
Agila
2470DIK150P50

De Agila wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en totale hoogte van 185 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Agila
2477DIK150P50

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en totale hoogte van 185 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Agila
2471DIK150P50

De Agila wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm bij een totale hoogte van 185 mm. Het dynamisch draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statisch draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianten
Wielen 150 mm
Wielen 150 mm
Agila
2470DIK150P50

De Agila wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en totale hoogte van 185 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Agila
2477DIK150P50

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en totale hoogte van 185 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg