Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Agila
Bestelnummer:
990030249
EAN:
4031582302332
Productnummer:
2477UAP150R05-28 M8/19
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 188 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.