Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm bij een totale hoogte van 185 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2470PJP150R05-28 M8/19
EAN
4031582301038
S4-materiaalnummer
990007180
Core attributes
Type
Wielen
Totale breedte
60 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
185 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,09 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Hoeveelheid bevestigingsgaten
2
Type bevestiging
Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout
28 mm
Lengte Bout
45 mm
Schroefdraad positie
19 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
60 mm
Draaicirkel
240 mm
Offset
45 mm
Zwenk radius
120 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

De Bushing is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare verbindingsoplossing door middel van een bus, vierkant fitting systeem. Dit precisie-engineered onderdeel heeft een boutdiameter van 28 mm en weegt slechts 0,05 kg, waardoor het ideaal is voor toepassingen waar gewichtsbesparing cruciaal is zonder in te boeten op sterkte en duurzaamheid bij de montage van zwenkwielconstructies.

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

De Bushing is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een bus, vierkant fitting type die zorgt voor een stabiele en betrouwbare verbinding. Met een boutdiameter van 28 mm biedt het component een robuuste bevestigingsmogelijkheid die geschikt is voor diverse industriële toepassingen. Het lichte gewicht van slechts 0,04 kg maakt het eenvoudig te hanteren tijdens montage en onderhoud.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Agila
2471PJP150R05-28

De Agila wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm bij een totale hoogte van 188 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Agila
2477PJP150R05-28 M8/19

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm bij een totale hoogte van 188 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 200 kg kan bedragen. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Wielen met Richtingsslot 150 mm
Agila
2471PJP150R05-28

De Agila wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm bij een totale hoogte van 188 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Agila
2477PJP150R05-28 M8/19

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm bij een totale hoogte van 188 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belasting tot 200 kg kan bedragen. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg