Wielen 100 mm
Agila
Bestelnummer:
990006075
EAN:
4031582010121
Productnummer:
2470DIK100P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit s...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Agila wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 135 mm. Het dynamische draagvermogen is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.