Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor soepele rolbeweging. De wieldiameter bedraagt 150 mm met een totale hoogte van 185 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2477PJO150P30-13
EAN
4031582365221
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
185 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,9 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Tip
Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
13 mm
Housing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
262 mm
Offset
36 mm
Zwenk radius
131 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager
Handvatset
Tip
Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 150 mm
Wielen 150 mm
Agila
2470PJO150P30-13

Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele rolbeweging. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 185 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg is. Dit wiel is ideaal voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 150 mm
Wielen 150 mm
Agila
2470PJO150P30-13

Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele rolbeweging. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 185 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg is. Dit wiel is ideaal voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg