Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. Het wiel beschikt over een behuizing van staalplaat, medium kwaliteit met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een glijlager. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 160 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2477PIO125P30-13
EAN
4031582365184
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 3 km/h
80 kg
Statisch draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
160 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,81 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Tip
Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
13 mm
Housing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
262 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
131 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Glijlager
Handvatset
Tip
Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Voorkomt ongewenste beweging
Wielvergrendeling voor handmatige bediening
Bevestigde steun
Totale vergrendeling voor gelijktijdige vergrendeling van wiel en zwenkhuis
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Agila
2470PIO125P30-13

Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van massief rubber, niet-markerend loopvlak met glijlager voor duurzame prestaties. De totale hoogte bedraagt 160 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Agila
2470PIO125P30-13

Het Agila wiel is een hoogwaardig zwenkwiel met boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van massief rubber, niet-markerend loopvlak met glijlager voor duurzame prestaties. De totale hoogte bedraagt 160 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

125 mm
160 mm
80 kg
125 mm
160 mm
80 kg