Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is uitgevoerd met massief rubber, niet-markerend loopvlak dat rust op precisie kogellagers voor soepele rolling. De totale hoogte bedraagt 185 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2470PIP150P30-13
EAN
4031582365078
Core attributes
Type
Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
80 kg
Statisch draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
185 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,83 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Tip
Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
13 mm
Housing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
240 mm
Offset
45 mm
Zwenk radius
120 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
75 Shore A
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
150 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Handvatset
Tip
Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Solide behuizing
Gemaakt van geperst, verzinkt staal
Variabele bevestigingsopties
Verschillende montagematen voor een breed scala aan toepassingen
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Agila
2477PIP150P30-13

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. Het wiel beschikt over een robuust huis vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel zelf bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 185 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Deze wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

150 mm
185 mm
80 kg
150 mm
185 mm
80 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Agila
2477PIP150P30-13

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. Het wiel beschikt over een robuust huis vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel zelf bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 185 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg. Deze wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

150 mm
185 mm
80 kg
150 mm
185 mm
80 kg