Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgevoerd met massief rubber, niet-markerend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 135 mm. De dynamische belastbaarheid is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2470PIP100P30-13
EAN
4031582365061
Core attributes
Type
Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
80 kg
Statisch draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
135 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,58 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Tip
Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.
Type bevestiging
Boutgat
Boutgat diameter
13 mm
Housing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
176 mm
Offset
38 mm
Zwenk radius
88 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
75 Shore A
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Handvatset
Tip
Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Agila
2477PIP100P30-13

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. Het wiel beschikt over een behuizing van staalplaat, medium kwaliteit met twee balraces als zwenklager. Het wiel zelf heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 135 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Agila
2477PIP100P30-13

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging, waarbij zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte. Het wiel beschikt over een behuizing van staalplaat, medium kwaliteit met twee balraces als zwenklager. Het wiel zelf heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 135 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg