Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond als bevestiging, waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 103 mm. De dynamische draagkracht is 55 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 110 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2477DIK075R07-Ø27-30
EAN
4031582325881
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 3 km/h
55 kg
Statisch draagvermogen
110 kg
Totale hoogte
103 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,55 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
Type bevestiging
Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (maximaal)
30 mm
Expander bevestiging (minimaal)
27 mm
Housing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
160 mm
Offset
24 mm
Zwenk radius
80 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
75 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Conisch kogellager
Handvatset
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
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
Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,14 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 31 mm en 35 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan de binnendiameter van de buis, waardoor het accessoire geschikt is voor verschillende buismaten binnen het gespecificeerde bereik.

Wiel 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Het Puretech wiel is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen en heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm en een naaflengte van 28 mm, waarbij de asgat diameter 6 mm bedraagt. Dit wiel beschikt over een plaatstaal constructie met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een conisch kogellager voor optimale prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 55 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 110 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,13 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 24 mm en 27 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan de binnendiameter van de buis binnen het gespecificeerde bereik, waardoor optimale pasvorm en stabiliteit worden gegarandeerd bij montage op verschillende buisdiameters.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Dit accessoire voor wielen is een expander met een gewicht van 0,14 kg die geschikt is voor fittings met een diameter tussen 27 mm en 30 mm. De expander zorgt voor een stevige verbinding door zich aan te passen aan verschillende diameters binnen het gespecificeerde bereik, waardoor optimale pasvorm en bevestiging wordt gegarandeerd bij montage op wielstellen of andere toepassingen.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,12 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 21,5 mm en 24 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan verschillende buisdiameters binnen het gespecificeerde bereik, waardoor flexibiliteit in montage wordt geboden zonder concessies te doen aan stabiliteit.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 75 mm
Wielen 75 mm
Agila
2470DIK075R07-Ø27-30

Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een conisch kogellager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 103 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 55 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 110 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 75 mm
Wielen 75 mm
Agila
2470DIK075R07-Ø27-30

Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een conisch kogellager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 103 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 55 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 110 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg