Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 138 mm. De dynamische belastbaarheid is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 160 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2470DIK100R47-21,5-24
EAN
4031582328264
Core attributes
Type
Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
80 kg
Statisch draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
138 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,95 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
Type bevestiging
Synthetische expander, vierkant
Expander bevestiging (maximaal)
24 mm
Expander bevestiging (minimaal)
21,5 mm
Housing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
176 mm
Offset
38 mm
Zwenk radius
88 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Conisch kogellager
Handvatset
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
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
Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,17 kg, speciaal ontworpen voor buisdiameters tussen 32 mm en 35 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare bevestiging in ronde buizen binnen het gespecificeerde diametergebied, waardoor het accessoire geschikt is voor diverse toepassingen waar een veilige montage van zwenkwielen vereist is.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,18 kg, speciaal ontworpen voor montage in buizen met een diameter tussen 36 mm en 40 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare bevestiging door zich uit te zetten in de buis, waardoor optimale stabiliteit en duurzaamheid wordt gegarandeerd bij industriële toepassingen.

Wiel 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit plaatstaal met een massief rubber, niet-markerend loopvlak. Het wiel is uitgerust met een conisch kogellager en heeft een asgatdiameter van 8 mm met een naaflengte van 36 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,14 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 24 mm en 27 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan de binnendiameter van de buis, waardoor het accessoire geschikt is voor verschillende standaard buismaten binnen het opgegeven bereik.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,14 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 27 mm en 30 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan de binnendiameter van de buis, waardoor het accessoire geschikt is voor verschillende standaard buismaten binnen het opgegeven bereik.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Agila
2477DIK100R47-21,5-24

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. Het wiel beschikt over een behuizing van staalplaat, medium kwaliteit, met twee balraces als zwenklager voor optimale bewegingsvrijheid. Het wiel zelf heeft een plaatstalen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg, waardoor het ideaal is voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Agila
2477DIK100R47-21,5-24

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestigingssysteem, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. Het wiel beschikt over een behuizing van staalplaat, medium kwaliteit, met twee balraces als zwenklager voor optimale bewegingsvrijheid. Het wiel zelf heeft een plaatstalen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een conisch kogellager voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg, waardoor het ideaal is voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg