Wielen 100 mm
Agila
EAN:
4031582300765
Productnummer:
2470PJO100R05-32
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De beh...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.